- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Quick positioning and fixating
- High stability
- High repeat accuracy
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se prevină revenirea pinului de blocare, trebuie utilizată forma B.
Bolțurile de blocare cu bucșe formează o combinație optimă pentru poziționare și fixare rapidă. Prin versiunea precisă a bolțului de blocare și a bucșei se obține o repetabilitate ridicată în cazul îmbinării a două elemente libere.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se prevină revenirea pinului de blocare, trebuie utilizată forma B.
Bolțurile de blocare cu bucșe formează o combinație optimă pentru poziționare și fixare rapidă. Prin versiunea precisă a bolțului de blocare și a bucșei se obține o repetabilitate ridicată în cazul îmbinării a două elemente libere.
Material
Oțel pentru automate.
Bilă de prindere termoplastică.
Bilă de prindere termoplastică.
Version
călit și șlefuit,
Bilă de prindere negru-gri RAL7021.
Bilă de prindere negru-gri RAL7021.
Note
Pentru informații tehnice, a se vedea Instrucțiuni de montaj și punere în operă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.