text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M24x2
D=diametrul șurubului
16
L=lungime
112
Cursă S
24
D2
40
Dimensiune
5
F x 30°
3,2
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
48
Forța arcului la început F1 aprox. N
18
L1
32
L2
26
L3
28
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
27
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged.
Forms C or D should be used where the plunger remains disengaged for an extended period and the indexing pin prevented from springing back.
Material

Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Locking pin hardened 1.4034.
Locking pin not hardened 1.4305.

Mushroom grip. thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black-gray RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
On request
Special versions.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem