text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloț de blocare premium
Varianta 1
cu canelură de blocare
Varianta 2
cu știft de blocare cilindric
Formă
D
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit, șlefuit și gol
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M16x1,5
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
68
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
8
D2
33
D3
13,5
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
35
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
L4
4
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
19
SW2
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new indexed position can be only be moved to after the pin has been manually retracted. Form C and D are recommended for applications where the indexing pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.

Premium indexing plungers are characterised by higher manufacturing demands of the indexing plunger and the threaded sleeve. In addition, a centring locator has been added to the threaded sleeve, which can be used to increase positioning accuracy.
Material

Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4034.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021.
Note
When high lateral forces are to be expected, the centring locator should be used.
Assembly
When using the threaded sleeve centring, it is recommended the receiving reamed hole be machined before tapping.
On request
Special versions.
Accessory
Matching cylindrical bush 03089.
Locknut 07212-….
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem