text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

PPA termoplastic, rezistent la temperaturi ridicate, întărit cu fibră de sticlă, negru, cu conformitate FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Piese din oțel inoxidabil 1.4404.


Version
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
Aceste mânere încrucișate au fost special concepute pentru a fi utilizate în condițiile unor cerințe sporite de igienă și a unor temperaturi operaționale ridicate. Conturul închis al mânerului, cu o suprafață netedă, este foarte ușor de curățat.

Acest plastic este conform cu FDA, EU10/2011, NSF și KTW pentru contactul cu alimentele și apa potabilă și este rezistent în mod permanent la apă fierbinte și hidroliză (sterilizare cu abur).

Acest plastic destinat temperaturilor ridicate este potrivit chiar și pentru utilizarea pe termen lung în medii fierbinți deoarece își păstrează rezistența ridicată.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216
max. 150 - 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Advantages
Rezistent la umiditate și la detergenți (în cazul dezinfectării).
Mânerele în cruce pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală. Diferite dimensiuni ale filetului.
On request
Versiuni speciale.
Applications
Montare pe mașini, dispozitive și sisteme, precum și în instalații care sunt utilizate în zone cu cerințe sporite de igienă.

Grupul țintă este reprezentat de industria (sau comerțul) de prelucrare a alimentelor, în cazul în care piesele funcționale pot intra în contact cu alimente sau apă potabilă.

Aceste mânere în cruce sunt, de asemenea, deosebit de potrivite pentru utilizarea la temperaturi ambiante foarte ridicate, cu contact constant cu apă fierbinte sau vapori de apă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem