Tubular handle stainless steel ground 06943-400083
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, foodstuff industry, rehabilitation and medical technology
- Grip and fastening material, 1.4301 stainless steel
- Available finishes: ground and black serrated plastic
- Mounted: from the rear
Unitatea de vânzare
€225.29
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
șlefuit
A= distanța de găurire
400
D = Orificiu de fixare
M8x20
L=lungime
426
B
26
Capacitate de încărcare
N
1000
H
60
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Grip and fasteners 1.4301 stainless steel.
Legs investment cast 1.4581 stainless steel.
Version
Grip finely ground or with ribbed black plastic sleeve.
Legs abrasive cleaned and matt-gloss electropolished.
Legs abrasive cleaned and matt-gloss electropolished.
Note
Hexagon head screws and suitable washers are supplied for tube handles form B.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.