Socket head screw with hexagon socket steel bright (black) 07160-306X16
Unitatea de vânzare
€0.29
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
16
SW=key width
5
DK
10
Grade
10.9
K
6
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3
Ls
min.
0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Note
M18 as per DIN 912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.