text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub
Varianta 1
cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară
Varianta 2
Hygienic Usit®
Formă
A
Tip de produs
fără arbore
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
Fluoropren XP45
Culoarea componentei
albastru
D=filet
M16
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
24
Aprobare/ Certificare
EHEDG
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
35
D2
33,9
D3
16,1
K
21,8
R
1,2
S
1,5
Tip montaj
Hexagon exterior
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description

Set: hexagon head screw with collar 07170-04 + Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.


Only the combination of a hexagon head screw with collar and the Hygienic USIT® seal and shim washer assures a cavity-free seal.


The hexagon head screw with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers is ideal for fastening in sterile areas and also conforms to EHEDG regulations, which is confirmed with the relevant certificate.

Material

Hexagon head screw: stainless steel 1.4404.
Washer: stainless steel 1.4404.
Seal ring:
75 EPDM 295 (black).
70 EPDM 253815 (white).
75 Fluoroprene® XP 45 (blue).

Version
Hexagon head screw: polished
Note

The EHEDG certificate is only valid when a combination of hexagon head screw with collar 07170-04 and specially matched Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03 is used.

Attention

The function of the Hygienic USIT® screw connection system has been tested in combination with stainless steel materials and standard cleaning materials. The user must check that it is suitable for the application in question.

Accessory
Cap nut with collar 07280-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem