text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
150
H=înălțimea totală
190
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
400
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Housing steel plate.
Wheels PA 6.
Version
Pressed housing; wheels with slide bearing
Note
The PA 6 wheels have a low rolling resistance, are non-corroding, resist abrasion and are particularly shock and impact proof.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought