Priză multiplă Comutabil intrare/ieșire aluminiu eloxat negru 82001-410111X370
- Carcasă din aluminiu de înaltă calitate
- Prize într-un aranjament de 45°, potrivite și pentru prize mari în unghi
- Versiunea ESD disponibilă
- Disponibil cu prize de încărcare USB
Unitatea de vânzare
220,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Priză multiplă
Varianta 1
Comutabil intrare/ieșire
Varianta 2
Tip I
Formă
B
Tipul de formă
4x prize
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat negru
L=lungime
370
Clasa de protecție
IP20
Clasa de protecție
II Izolație de protecție
Curent de funcționare
max. A
16
Descărcare
electrostatică
ESD
da
Frecvența de funcționare
Hz
50
Ieșire
comutabilă
da
Intrare
comutabilă
da
Lățimea canelurii
8
Număr
prize
230 V
4
Sarcină conectată
max.
W
3500
Tensiune de funcționare
V
c.a.
230
Tip soclu
CEE 7/3 (Typ F)
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă: aluminiu.
Capace de capăt: plastic PA, ranforsat cu fibră de carbon.
Inserții pentru prize: plastic PA.
Prize USB: plastic ABS.
Întrerupător: plastic ABS/PA.
Capace de capăt: plastic PA, ranforsat cu fibră de carbon.
Inserții pentru prize: plastic PA.
Prize USB: plastic ABS.
Întrerupător: plastic ABS/PA.
Version
Carcasă: culori naturale eloxate (model ESD negru eloxat).
Capace de capăt: negre.
Inserții pentru prize: negru.
Prize USB: negru.
Întrerupător: albastru, cu iluminare (model ESD portocaliu, cu iluminare).
Capace de capăt: negre.
Inserții pentru prize: negru.
Prize USB: negru.
Întrerupător: albastru, cu iluminare (model ESD portocaliu, cu iluminare).
Note
Prize de alimentare de calitate industrială robustă pentru alimentarea cu energie la locul de muncă. Prizele sunt închise într-un profil de aluminiu cu o canelură de tip I 8 pe spate. Cu ajutorul canelurii, acesta poate fi atașat la canelurile profilului și la elementele de suprafață folosind accesoriile disponibile separat.
Prizele de alimentare au o intrare de putere și o ieșire de putere. Acesta este integrat în capacele din față și, în funcție de versiune, poate fi comutat printr-un comutator pornit/oprit pentru iluminat. Conectarea la sursa de alimentare se face folosind cablul de alimentare disponibil separat. Cu un cuplaj de conectare sau un cablu de legătură, mai multe prize de alimentare pot fi conectate direct sau la distanță unele de altele (înlănțuire a max. 6 prize de alimentare, lungime cablu max. 8 m pentru cabluri de alimentare și de conectare. Sarcina conectată max. 3500 wați). La ieșirea de putere pot fi conectate benzi suplimentare sau lumini LED.
Priza este disponibilă și cu un modul cu două prize USB. Tabletele, telefoanele mobile și alte dispozitive mobile pot fi operate și încărcate prin prizele de încărcare USB cu SMART IC.
Prizele de alimentare au o intrare de putere și o ieșire de putere. Acesta este integrat în capacele din față și, în funcție de versiune, poate fi comutat printr-un comutator pornit/oprit pentru iluminat. Conectarea la sursa de alimentare se face folosind cablul de alimentare disponibil separat. Cu un cuplaj de conectare sau un cablu de legătură, mai multe prize de alimentare pot fi conectate direct sau la distanță unele de altele (înlănțuire a max. 6 prize de alimentare, lungime cablu max. 8 m pentru cabluri de alimentare și de conectare. Sarcina conectată max. 3500 wați). La ieșirea de putere pot fi conectate benzi suplimentare sau lumini LED.
Priza este disponibilă și cu un modul cu două prize USB. Tabletele, telefoanele mobile și alte dispozitive mobile pot fi operate și încărcate prin prizele de încărcare USB cu SMART IC.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
80161 Cablu de rețea.
80161-05 Cablu de legătură.
80161-10 Cuplaje de conectare.
80161-49 Capace de acoperire.
07075-01 Piuliță cu fantă conector direct.
07075-02 Piuliță cu fantă conector de profil.
10242-01 Cornier din oțel
10905 Plăci conectoare.
80161-05 Cablu de legătură.
80161-10 Cuplaje de conectare.
80161-49 Capace de acoperire.
07075-01 Piuliță cu fantă conector direct.
07075-02 Piuliță cu fantă conector de profil.
10242-01 Cornier din oțel
10905 Plăci conectoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.