text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Sacii standard nu oferă o siguranță suficientă în caz de vibrații severe sau aderență necorespunzătoare, de exemplu la cutiile cu zăbrele. De aceea, aceste pungi magnetice au doi magneți puternici din neodim. Acestea simplifică manipularea în așa fel încât o pungă trebuie aruncată numai pe cutia de plasă. Magneții sudați în buzunarele magnetice își găsesc propria suprafață adezivă și asigură astfel o fixare sigură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought