text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buzunar magnetic
LXH=lungime/înălțime
217 x 155
Dimensiune foaie potrivită
DIN A5
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Sacii magnetici sunt folosiți pentru a transporta ușor și în siguranță documentele însoțitoare în timpul procesului de producție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem