Magnetic envelope 96470-220300
- Pentru transportul simplu și sigur al documentelor însoțitoare
- Dimensiuni DIN A5 și A4
Sales unit
5,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic envelope
LXH= length/height
220 x 300
UNSPSC Code
27111802
for sheet size
DIN A4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Note
Sacii magnetici sunt folosiți pentru a transporta ușor și în siguranță documentele însoțitoare în timpul procesului de producție.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.