Scut magnetic alb 96450-0800201
- Pentru identificarea locației de depozitare
- Lungime: 10m
- Plăcuțe individuale ce pot fi separatate fără foarfece
- Disponibil în culorile alb și galben
Unitatea de vânzare
236,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scut magnetic
Culoarea
corpului de bază
alb
LXB=lungime x lățime
80 x 20
Grosimea benzii magnetice
0,9
Semne
pe rolă
500
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Semnele magnetice de depozitare din rolă sunt benzi de bandă magnetică perforate încrucișat de 10 m lungime, de care semnele individuale pot fi separate fără foarfece.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.