text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Scut magnetic
Culoarea corpului de bază
alb
LXB=lungime x lățime
80 x 40
Grosimea benzii magnetice
0,9
Semne pe rolă
250
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Semnele magnetice de depozitare din rolă sunt benzi de bandă magnetică perforate încrucișat de 10 m lungime, de care semnele individuale pot fi separate fără foarfece.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought