Scut magnetic galben 96450-1000502
- Pentru identificarea locației de depozitare
- Lungime: 10m
- Plăcuțe individuale ce pot fi separatate fără foarfece
- Disponibil în culorile alb și galben
Sales unit
224,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic label
Main
colour
yellow
LXB=length x width
100 x 50
Labels
per roll
200
Magnetic band:
thickness
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Note
Semnele magnetice de depozitare din rolă sunt benzi de bandă magnetică perforate încrucișat de 10 m lungime, de care semnele individuale pot fi separate fără foarfece.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.