text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Scut magnetic
Culoarea corpului de bază
galben
LXB=lungime x lățime
150 x 50
Grosimea benzii magnetice
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Etichetele magnetice ale lăcașului sunt semne magnetice care identifică locul de depozitare. Dacă o cutie este mutată pe raft, eticheta magnetică poate fi atașată de noua locație rapid și fără prea mult efort.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem