Profil C magnetic 96465-100040
- Pentru semnalizarea în depozit
- Ca antet și benzi cu denumiri pe panourile de planificare
- Se livrează cu cutie și husa transparentă
Unitatea de vânzare
2,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil C magnetic
LXB=lungime x lățime
100 x 40
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Profilele magnetice C sunt benzi de etichete complet magnetice pentru semnalizarea depozitului sau servesc ca benzi de antet și de nume pe panourile de planificare. Se livrează cu o cutie si un capac transparent.
Alte dimensiuni, la cerere.
Alte dimensiuni, la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.