Rolă de bandă magnetică galben 96460-402
- Potrivit pentru sarcini de etichetare
- Reinscripționabil și reutilizabil în mod repetat
- Lungime: 10m
- Disponibil în culorile alb și galben
Unitatea de vânzare
94,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rolă de bandă magnetică
Culoarea
corpului de bază
galben
BM = lățimea de bandă magnetică
40
Grosimea benzii magnetice
0,9
Lungime
10 m
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Benzile magnetice rezolvă sarcinile de etichetare. Se lipesc de orice suprafață de oțel sau tablă și pot fi scrise și folosite din nou și din nou.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Alte cereri de culori și dimensiuni la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.