text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Duză plată
Varianta 1
Fascicul larg
B=lățime
76
Dimensiune
3/4
UNSPSC Code
31161559
Utilizarea
Rază dispersată
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
Polyoxymethylene (POM).
Version
Flexible hose blue or black.
Accessories orange.
Note
The flexible hose is used to direct liquids or extract liquids, dust, steam or smoke. It can be extended and shortened as needed. The material is resistant to most chemicals and solvents. It is not electrically conductive, so it is also suitable for use on EDM's.

Precise adjustment, vibration resistant, position reliability, pressure stability. Freely combinable with nozzles, fasteners, junctions, T-pieces, reducers, extensions etc.

Recommneded line pressure:
Size 1/4˝ 2 - 3.5 bar
Size 1/2˝ 1.4 - 2 bar
Size 3/4˝ 0.7 - 1.4 bar

Flow rate:
Size 1/4˝ 950 l/h.
Size 1/2˝ 1800 l/h.
Size 3/4˝ 4300 l/h.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem