Duză unghiulară 90° 96200-1413
- Pentru trecerea sau extragerea lichidelor, prafului, aburului și fumului
- Orice alungire și scurtare
- Rezistent la diverse substanțe chimice și solvenți
- Vibrații și presiune stabile
- Poate fi combinat cu orice accesorii
Sales unit
3,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Duză unghiulară
Varianta 1
90°
D=forare
1,5
Dimensiune
1/4
UNSPSC Code
31161559
Utilizarea
Rază punctiformă
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
Description
Material
Copolimer de azetal (POM).
Version
Furtun de îmbinare de culoare albastru sau negru.
Accesorii de culoare portocalie.
Accesorii de culoare portocalie.
Note
Furtun articulat flexibil pentru aspirarea lichidelor, precum și a prafului, aburului și fumului. Se poate prelungi și scurta după preferință. Materialul este rezistent la majoritatea substanțelor chimice și solvenților. Nu este conductibil electric, deci este potrivit și pentru utilizarea pe mașinile de erodare.
Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă, stabil la presiune. Se poate combina după preferințe cu duze, îmbinări înșurubate, ramificații, teuri, reducții, prelungitoare etc.
Presiune recomandată a conductei:
La dimensiunea 1/4”, 2-3,5 bar
La dimensiunea 1/2”, 1,4-2 bar
La dimensiunea 3/4”, 0,7-1,4 bar
Debit:
La dimensiunea 1/4”, 950 l/h.
La dimensiunea 1/2”, 1800 l/h.
La dimensiunea 3/4”, 4300 l/h.
Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă, stabil la presiune. Se poate combina după preferințe cu duze, îmbinări înșurubate, ramificații, teuri, reducții, prelungitoare etc.
Presiune recomandată a conductei:
La dimensiunea 1/4”, 2-3,5 bar
La dimensiunea 1/2”, 1,4-2 bar
La dimensiunea 3/4”, 0,7-1,4 bar
Debit:
La dimensiunea 1/4”, 950 l/h.
La dimensiunea 1/2”, 1800 l/h.
La dimensiunea 3/4”, 4300 l/h.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.