Furtun articulat negru 96200-1415002
- Pentru trecerea sau extragerea lichidelor, prafului, aburului și fumului
- Orice alungire și scurtare
- Rezistent la diverse substanțe chimice și solvenți
- Vibrații și presiune stabile
- Poate fi combinat cu orice accesorii
Unitatea de vânzare
646,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Furtun articulat
Culoarea
corpului de bază
negru
L=lungime
15M
Dimensiune
1/4
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
Copolimer de azetal (POM).
Version
Furtun de îmbinare de culoare albastru sau negru.
Accesorii de culoare portocalie.
Accesorii de culoare portocalie.
Note
Furtun articulat flexibil pentru aspirarea lichidelor, precum și a prafului, aburului și fumului. Se poate prelungi și scurta după preferință. Materialul este rezistent la majoritatea substanțelor chimice și solvenților. Nu este conductibil electric, deci este potrivit și pentru utilizarea pe mașinile de erodare.
Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă, stabil la presiune. Se poate combina după preferințe cu duze, îmbinări înșurubate, ramificații, teuri, reducții, prelungitoare etc.
Presiune recomandată a conductei:
La dimensiunea 1/4”, 2-3,5 bar
La dimensiunea 1/2”, 1,4-2 bar
La dimensiunea 3/4”, 0,7-1,4 bar
Debit:
La dimensiunea 1/4”, 950 l/h.
La dimensiunea 1/2”, 1800 l/h.
La dimensiunea 3/4”, 4300 l/h.
Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă, stabil la presiune. Se poate combina după preferințe cu duze, îmbinări înșurubate, ramificații, teuri, reducții, prelungitoare etc.
Presiune recomandată a conductei:
La dimensiunea 1/4”, 2-3,5 bar
La dimensiunea 1/2”, 1,4-2 bar
La dimensiunea 3/4”, 0,7-1,4 bar
Debit:
La dimensiunea 1/4”, 950 l/h.
La dimensiunea 1/2”, 1800 l/h.
La dimensiunea 3/4”, 4300 l/h.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.