text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de asamblare
Dimensiune
1/2
UNSPSC Code
31161559
Utilizarea
Pentru montarea elementelor de furtun
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
Copolimer de azetal (POM).
Version
Furtun de îmbinare de culoare albastru sau negru.
Accesorii de culoare portocalie.
Note
Furtun articulat flexibil pentru aspirarea lichidelor, precum și a prafului, aburului și fumului. Se poate prelungi și scurta după preferință. Materialul este rezistent la majoritatea substanțelor chimice și solvenților. Nu este conductibil electric, deci este potrivit și pentru utilizarea pe mașinile de erodare.

Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă, stabil la presiune. Se poate combina după preferințe cu duze, îmbinări înșurubate, ramificații, teuri, reducții, prelungitoare etc.

Presiune recomandată a conductei:
La dimensiunea 1/4”, 2-3,5 bar
La dimensiunea 1/2”, 1,4-2 bar
La dimensiunea 3/4”, 0,7-1,4 bar

Debit:
La dimensiunea 1/4”, 950 l/h.
La dimensiunea 1/2”, 1800 l/h.
La dimensiunea 3/4”, 4300 l/h.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought