text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Duză dreptunghiulară
Dimensiune
75
UNSPSC Code
31161559
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
Copolimer de azetal (POM).
96202-7508 PVC.
Version
Furtun de îmbinare culoare albastru.
Accesorii de culoare portocalie.
96202-7508 alb.
Note
Furtun articulat flexibil, pentru aspirarea așchiilor, fumului, ceții de lubrifiant, aburului, gazelor și altor medii, cu posibilitate de conectare la un sistem central de aspirare sau un aspirator industrial. Se poate prelungi și scurta după preferință. Suspendare liberă în consolă de până la 100 cm posibilă fără suport. Se pot realiza șlefuiri la 360° cu o rază de 150 mm. Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă. Se poate combina după preferință cu duze și accesorii.

Rezistent la: acizi sub 65 °C, alcooli, solvenți aromatici, benzină, unsoare, hidrocarburi, uleiuri, soluții saline.

Nu este rezistent la: clor, acetonă, solvenți clorurați, baze puternice, etilacetat, apă peste 65 °C.

Materialul nu este conductibil electric, deci este potrivit și pentru utilizarea pe mașinile de erodare.
Temperature range
interval de temperatură maxim 80 °C.
Punctul de topire este de 165 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem