Adaptor pentru țevi din tablă plastic 96203-7507
- Pentru aspirarea, printre altele, a șpanului, a fumului, a aburului și a gazelor
- Orice alungire și scurtare
- Vibrații și presiune stabile
- Poate fi combinat cu orice accesorii
- Rezistent la diverse substanțe chimice și solvenți
Unitatea de vânzare
14,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Adaptor
Varianta 1
pentru țevi din tablă
Materialul
corpului de bază
plastic
Dimensiune
75
UNSPSC Code
31161559
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
Copolimer de azetal electric conductiv (POM)
Version
Furtun de îmbinare de culoare negru.
Accesorii culoare negru.
Accesorii culoare negru.
Note
Furtun articulat flexibil, pentru aspirarea așchiilor, fumului, ceții de lubrifiant, aburului, gazelor și altor medii, cu posibilitate de conectare la un sistem central de aspirare sau un aspirator industrial. Se poate prelungi și scurta după preferință. Suspendare liberă în consolă de până la 100 cm posibilă fără suport. Se pot realiza șlefuiri la 360° cu o rază de 150 mm. Se poate regla cu precizie, stabil la vibrații, poziționare fidelă. Se poate combina după preferință cu duze și accesorii.
Rezistent la: acizi sub 65 °C, alcooli, solvenți aromatici, benzină, unsoare, hidrocarburi, uleiuri, soluții saline.
Nu este rezistent la: clor, acetonă, solvenți clorurați, baze puternice, etilacetat, apă peste 65 °C.
Proprietăți antistatice și electrice:
rezistență specifică a suprafeței: 1.000 E3 Ω
rezistență specifică de contact: < 6.000 E2 Ω
Rezistent la: acizi sub 65 °C, alcooli, solvenți aromatici, benzină, unsoare, hidrocarburi, uleiuri, soluții saline.
Nu este rezistent la: clor, acetonă, solvenți clorurați, baze puternice, etilacetat, apă peste 65 °C.
Proprietăți antistatice și electrice:
rezistență specifică a suprafeței: 1.000 E3 Ω
rezistență specifică de contact: < 6.000 E2 Ω
Temperature range
interval de temperatură maxim 80 °C.
Punctul de topire este de 165 °C.
Punctul de topire este de 165 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.