text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac de protecţie
Materialul corpului de bază
Polietilenă
Culoarea corpului de bază
roșu
D1=diametru interior
8
L1=Lungime utilă
70
L=lungime
80
Diametru recomandat
1-6 mm
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Polietilenă.
Note
Furtune de protecție a rețelei cu admisie rotundă pentru manipulare ușoară și cu împământare pentru cea mai bună protecție a vârfurilor și capetelor.
Application
Ideal ca capac de protecție a instrumentelor cu plasă și pentru cuie de osteosinteză, precum și pentru protecția vârfurilor și a firelor pieselor de foarte bună calitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem