Cauciuc celular auto-adeziv CR negru 96525-203010X20000
Sales unit
21,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cellular rubber
Version 1
self-adhesive
Main
material
CR
Main
colour
black
B=Width
10
H=Height
3
L=Length
20000
UNSPSC Code
31201514
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
Description
Product description
Profilele dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.
Profilurile dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.
Este posibilă absorbția apei pe o suprafață de maximum 5 %.
Potrivite, în special, pentru aplicații în exterior, cu rezistență ridicată la intemperii, ozon și radiații UV.
Datorită flexibilității ridicate, cauciucul celular poate reveni la forma inițială după o compresie puternică.
Printre altele, profilurile sunt utilizate pentru etanșare, rulmenți moi, izolare fonică sau termică.
Profilurile dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.
Este posibilă absorbția apei pe o suprafață de maximum 5 %.
Potrivite, în special, pentru aplicații în exterior, cu rezistență ridicată la intemperii, ozon și radiații UV.
Datorită flexibilității ridicate, cauciucul celular poate reveni la forma inițială după o compresie puternică.
Printre altele, profilurile sunt utilizate pentru etanșare, rulmenți moi, izolare fonică sau termică.
Material
EPDM sau CR (neopren).
Version
negru.
Note
Perioada de depozitare este de maximum 6 luni.
Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
Application
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
- Industria electrică
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
- Industria electrică
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.