text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cauciuc celular
Varianta 1
auto-adeziv
Materialul corpului de bază
CR
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
15
H=înălțime
4
L=lungime
20000
UNSPSC Code
31201514
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
Profilele dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.

Profilurile dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.
Este posibilă absorbția apei pe o suprafață de maximum 5 %.
Potrivite, în special, pentru aplicații în exterior, cu rezistență ridicată la intemperii, ozon și radiații UV.

Datorită flexibilității ridicate, cauciucul celular poate reveni la forma inițială după o compresie puternică.

Printre altele, profilurile sunt utilizate pentru etanșare, rulmenți moi, izolare fonică sau termică.
Material
EPDM sau CR (neopren).
Version
negru.
Note
Perioada de depozitare este de maximum 6 luni.

Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
Application
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
- Industria electrică
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem