text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Cauciuc celular
Varianta 1
auto-adeziv
Materialul corpului de bază
CR
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
15
H=înălțime
5
L=lungime
20000
UNSPSC Code
31201514
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
Description

Product description
Profilele dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.

Profilurile dreptunghiulare nu se dilată și sunt autocolante pe o parte, facilitând astfel o instalare simplă.
Este posibilă absorbția apei pe o suprafață de maximum 5 %.
Potrivite, în special, pentru aplicații în exterior, cu rezistență ridicată la intemperii, ozon și radiații UV.

Datorită flexibilității ridicate, cauciucul celular poate reveni la forma inițială după o compresie puternică.

Printre altele, profilurile sunt utilizate pentru etanșare, rulmenți moi, izolare fonică sau termică.
Material
EPDM sau CR (neopren).
Version
negru.
Note
Perioada de depozitare este de maximum 6 luni.

Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
Application
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
- Industria electrică
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem