text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lip profile
Main material
PVC
Main colour
black
B=Width
11
H=Height
19,5
L=Length
10000
Clamping range mm
10
H1
11,5
UNSPSC Code
31400000
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
Description

Product description
Profiluri de etanșare convenționale, din PVC, pentru introducerea în conducte de etanșare, caneluri sau profiluri în U.

Profilurile cu buză etanșează și protejează în mod fiabil componentele împotriva influențelor externe.
Material
PVC.
Version
negru.
Note
57 ± 5 Shore A.

Respectați toleranțele în conformitate cu DIN 16941.
Application
- Construcția dulapurilor de distribuție
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
Assembly
Asamblare ușoară, rapidă și fără probleme. Prin apăsarea manuală, profilul cu buză se fixează într-un spațiu sau canal între două margini.
On request
Alte lungimi.
Drawing reference
1) Interval de strângere
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought