Lip profile PVC black 96523-02-0195X5000
Sales unit
25,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lip profile
Main
material
PVC
Main
colour
black
B=Width
11
H=Height
19,5
L=Length
5000
Clamping range
mm
10
H1
11,5
UNSPSC Code
31400000
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
Description
Product description
Profiluri de etanșare convenționale, din PVC, pentru introducerea în conducte de etanșare, caneluri sau profiluri în U.
Profilurile cu buză etanșează și protejează în mod fiabil componentele împotriva influențelor externe.
Profilurile cu buză etanșează și protejează în mod fiabil componentele împotriva influențelor externe.
Material
PVC.
Version
black.
Note
Shore 57A ± 5.
Observe tolerances acc. to DIN 16941.
Observe tolerances acc. to DIN 16941.
Application
- Switchbox construction
- Machine and plant construction
- Automotive industry
- Construction and window fabrication
- Machine and plant construction
- Automotive industry
- Construction and window fabrication
Assembly
Quick, simple and smooth installation. When pressed in by hand, the lip profile jams into a gap or channel between two faces.
On request
Other lengths.
Drawing reference
1) Clamping range
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.