text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil cu buză
Materialul corpului de bază
PVC
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
11
H=înălțime
27,5
L=lungime
10000
H1
19,5
UNSPSC Code
31400000
Zonă de prindere mm
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
Profiluri de etanșare convenționale, din PVC, pentru introducerea în conducte de etanșare, caneluri sau profiluri în U.

Profilurile cu buză etanșează și protejează în mod fiabil componentele împotriva influențelor externe.
Material
PVC.
Version
negru.
Note
57 ± 5 Shore A.

Respectați toleranțele în conformitate cu DIN 16941.
Application
- Construcția dulapurilor de distribuție
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
Assembly
Asamblare ușoară, rapidă și fără probleme. Prin apăsarea manuală, profilul cu buză se fixează într-un spațiu sau canal între două margini.
On request
Alte lungimi.
Drawing reference
1) Interval de strângere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought