text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil cu patru buze
Materialul corpului de bază
EPDM
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
8,6
H=înălțime
20
L=lungime
10000
B1
10,7
H1
18
H2
2
H3
14
H4
4
UNSPSC Code
31400000
Zonă de prindere mm
8,6
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
Profiluri de etanșare din cauciuc spongios EPDM pentru instalare pe canale de etanșare, caneluri sau profiluri în U.

Profilurile cu patru buze sigilează și protejează în mod fiabil componentele de influențele externe.
Material
Cauciuc spongios EPDM.
Version
negru.
Note
Lățimea canalului nu trebuie să fie mai mică de 8,6 mm.

H1= șlefuire.

Tip testat în conformitate cu reglementările UL 157 și UL 50E.

Pentru o funcționare optimă, garnitura trebuie să se poată mișca liber și, în mod ideal, ar trebui să fie ținută doar de cele două bare centrale.

Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
Application
- Construcția dulapurilor de distribuție
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
Assembly
Asamblare ușoară, rapidă și fără probleme. Prin apăsare cu mâna, profilul cu patru buze se fixează într-un spațiu intermediar sau un canal între două muchii. Barele laterale previn căderea profilului.
Advantages
Compensarea toleranței mari cu presiune de contact redusă.
Etanșarea funcționează în ambele direcții, cu presiune pozitivă și negativă.
Nu există distorsiuni în colțuri, în cazul unor raze mici.
On request
Alte lungimi.
Drawing reference
1) zona de strângere
2) stare necomprimată
3) stare comprimată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem