Profil cu patru buze EPDM negru 96523-020X5000
Sales unit
19,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Four-lip profile
Main
material
EPDM
Main
colour
black
B=Width
8,6
H=Height
20
L=Length
5000
B1
10,7
Clamping range
mm
8,6
H1
18
H2
2
H3
14
H4
4
UNSPSC Code
31400000
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
Description
Product description
Profiluri de etanșare din cauciuc spongios EPDM pentru instalare pe canale de etanșare, caneluri sau profiluri în U.
Profilurile cu patru buze sigilează și protejează în mod fiabil componentele de influențele externe.
Profilurile cu patru buze sigilează și protejează în mod fiabil componentele de influențele externe.
Material
Cauciuc spongios EPDM.
Version
negru.
Note
Lățimea canalului nu trebuie să fie mai mică de 8,6 mm.
H1= șlefuire.
Tip testat în conformitate cu reglementările UL 157 și UL 50E.
Pentru o funcționare optimă, garnitura trebuie să se poată mișca liber și, în mod ideal, ar trebui să fie ținută doar de cele două bare centrale.
Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
H1= șlefuire.
Tip testat în conformitate cu reglementările UL 157 și UL 50E.
Pentru o funcționare optimă, garnitura trebuie să se poată mișca liber și, în mod ideal, ar trebui să fie ținută doar de cele două bare centrale.
Respectați toleranțele în conformitate cu DIN ISO 3302-01.
Application
- Construcția dulapurilor de distribuție
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
- Construcția de mașini și de instalații
- Industria auto
- Industria construcțiilor și construcția de ferestre
Assembly
Asamblare ușoară, rapidă și fără probleme. Prin apăsare cu mâna, profilul cu patru buze se fixează într-un spațiu intermediar sau un canal între două muchii. Barele laterale previn căderea profilului.
Advantages
Compensarea toleranței mari cu presiune de contact redusă.
Etanșarea funcționează în ambele direcții, cu presiune pozitivă și negativă.
Nu există distorsiuni în colțuri, în cazul unor raze mici.
Etanșarea funcționează în ambele direcții, cu presiune pozitivă și negativă.
Nu există distorsiuni în colțuri, în cazul unor raze mici.
On request
Alte lungimi.
Drawing reference
1) zona de strângere
2) stare necomprimată
3) stare comprimată
2) stare necomprimată
3) stare comprimată
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.