text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Precision shim band
Main material
spring steel
L=Length
2000
S=thickness
0,2
Steel code
1.1274
UNSPSC Code
41111611
length (m)
2
strip width (mm)
12,7
thickness tolerance mm
±0,006
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel pentru arcuri 1.1274 (grosime 0,005 oțel inoxidabil 1.4301).

Version
laminat la rece, la duritatea oțelului de arc.
Note
Benzile de măsurare de precizie sunt furnizate într-o cutie practică de distribuire.
Acestea sunt adecvate pentru reglarea, alinierea și susținerea sculelor, pieselor de prelucrat, matrițelor etc., precum și pentru verificarea ajustărilor, verificarea și reglarea ghidajelor, a rolelor de presiune, a șabloanelor de profil și pentru nenumărate alte aplicații.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem