Bandă de calibrare de precizie oțel de arcuri 96382-0300
- Pentru reglarea, alinierea și susținerea pieselor de prelucrat
- Pentru verificarea montajelor
- Pentru verificarea și reglarea ghidajelor sau rolelor de presiune
Unitatea de vânzare
11,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de calibrare de precizie
Materialul
corpului de bază
oțel de arcuri
L=lungime
2000
S=Rezistență
0,3
Corp bază cheie din oțel
1.1274
Lungime
(m)
2
Lățime de bandă
(mm)
12,7
Toleranță grosime
mm
±0,007
UNSPSC Code
41111611
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru arcuri 1.1274 (grosime 0,005 oțel inoxidabil 1.4301).
Version
laminat la rece, la duritatea oțelului de arc.
Note
Benzile de măsurare de precizie sunt furnizate într-o cutie practică de distribuire.
Acestea sunt adecvate pentru reglarea, alinierea și susținerea sculelor, pieselor de prelucrat, matrițelor etc., precum și pentru verificarea ajustărilor, verificarea și reglarea ghidajelor, a rolelor de presiune, a șabloanelor de profil și pentru nenumărate alte aplicații.
Acestea sunt adecvate pentru reglarea, alinierea și susținerea sculelor, pieselor de prelucrat, matrițelor etc., precum și pentru verificarea ajustărilor, verificarea și reglarea ghidajelor, a rolelor de presiune, a șabloanelor de profil și pentru nenumărate alte aplicații.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.