{"product":{"productId":"agid.35518","price":26.68,"name":"Cheie cu cârlig, articulat, cu nas"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe crenelate DIN 1804, piulițe de rulmenți DIN 981 și pentru elementele noastre de reglare pe înălțime 27700 până la 27709-10 (pentru montarea elementelor de reglare pe înălțime sunt necesare două chei cu cârlig).
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Method of operation
Prin utilizarea unei șaibe elastice suplimentare se obține o funcționare uniformă și o presetare optimizată.
Este posibilă utilizarea cu o singură mână.
Este posibilă utilizarea cu o singură mână.
Advantages
Cuplu mai mare datorită arborelui mai lung.
Cârligul articulat prelungit asigură înfășurarea completă și manipularea în siguranță.
Nitul ranforsat permite transmiterea unor forțe mai mari.
Cârligul articulat prelungit asigură înfășurarea completă și manipularea în siguranță.
Nitul ranforsat permite transmiterea unor forțe mai mari.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.