text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheie cu cârlig
Varianta 1
cu pivot
L=lungime
206
D max.
50
D min.
45
D1
5
T
6
UNSPSC Code
31161508
pentru piulițe cu găuri încrucișate DIN 1816
M26 - M30
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
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe cu gaură transversală DIN 1816.
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem