Cheie cu cârlig cu pivot 96650-04-058062
Unitatea de vânzare
20,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cheie cu cârlig
Varianta 1
cu pivot
L=lungime
240
D
max.
62
D
min.
58
D1
5
T
7
UNSPSC Code
31161508
pentru
piulițe cu găuri încrucișate
DIN 1816
M38 - M42
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
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe cu gaură transversală DIN 1816.
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.