Cheie cu cârlig cu pivot 96650-04-068075
Sales unit
20,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cheie cu cârlig
Varianta 1
cu pivot
L=lungime
240
D
max.
75
D
min.
68
D1
6
T
7
UNSPSC Code
31161508
pentru
piulițe cu găuri încrucișate
DIN 1816
M45 - M50
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
Description
Material
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe cu gaură transversală DIN 1816.
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.