text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel special.
Version
Călit și revenit în ton brunat.
Note
Pentru piulițe crenelate DIN 1804, piulițe de rulmenți DIN 981 și pentru elementele noastre de reglare a înălțimii 27700 până la 27709-10 (pentru montarea elementelor de reglare a înălțimii sunt necesare două chei cu cârlig). Cu margini rotunjite pentru o manevrare mai bună.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem