text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheie cu gaură frontală
Varianta 1
reglabil
Varianta 2
cotit
D1 = fir
10/12/16/20
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Unealtă de asamblare pentru înșurubarea bucșelor de prindere pentru buloane de reazem cu cap sferic la componenta plan 07781.
D1 se referă la dimensiunea D1 a bucșelor de prindere pentru buloane reazem cu cap sferic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem