Cheie dinamometrică Set oțel placat cu crom dură 96662-01
Unitatea de vânzare
553,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cheie dinamometrică
Varianta 1
Set
Varianta 2
cu scalare
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
placat cu crom dură
Componenta
suprafeței
Cu acoperire din plastic
Cuplu
Nm
4 - 40
UNSPSC Code
27111701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Suprafață: placat cu crom dur
Note
Cheie dinamometrică 4-40 Set:
+/- 2% precizie de eliberare din valoarea scalei in (în direcția de acționare)
Instrumente de măsurare premium de înaltă precizie – pentru cele mai înalte cerințe
Construcție robustă și durabilă din oțel cromat dur cu design subțire
Sigur: - Haptic (eliberare pe traseu scurt)
- Acustic (element de deformare)
Clichet reversibil ușor de utilizat.
Ușor de întreținut (seturi de reparații cu clichet pentru autoasamblarea orientată spre client)
Pârghie de comutare integrată
Reglarea rapidă și sigură a valorii dorite a cuplului, prin rotirea mânerului
Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
Mânerul cu formă ergonomică cu guler reduce riscul de alunecare și accidentare
Gradație precisă și fină
Cu număr de serie și certificat de calibrare
Suprafața: cromată dur
DIN EN ISO 6789-2:2017, pătrat conform DIN 3120, ISO 1174-1
Cheie cu clichet Detalii:
20 dinți, max. 40Nm
Ieșire 6,3 = 1/4 inch
Pătrat conform DIN 3120, ISO 1174-1
Forjat înecat
Suprafața cromată
Notă pentru cheie cu clichet:
Precizia de 2% în ambele direcții poate fi garantată prin repoziționarea rapidă a cheii cu clichet în cheia dinamometrică.
Biți de șurubelniță:
Suprafața TiN
DIN 7422
Părțat 1/4 inch
adecvat pentru cheie cu clichet
Recomandare:
Intervale anuale de inspecție pentru chei dinamometrice, cu o limită superioară de 5.000 de cicluri de încărcare.
+/- 2% precizie de eliberare din valoarea scalei in (în direcția de acționare)
Instrumente de măsurare premium de înaltă precizie – pentru cele mai înalte cerințe
Construcție robustă și durabilă din oțel cromat dur cu design subțire
Sigur: - Haptic (eliberare pe traseu scurt)
- Acustic (element de deformare)
Clichet reversibil ușor de utilizat.
Ușor de întreținut (seturi de reparații cu clichet pentru autoasamblarea orientată spre client)
Pârghie de comutare integrată
Reglarea rapidă și sigură a valorii dorite a cuplului, prin rotirea mânerului
Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
Mânerul cu formă ergonomică cu guler reduce riscul de alunecare și accidentare
Gradație precisă și fină
Cu număr de serie și certificat de calibrare
Suprafața: cromată dur
DIN EN ISO 6789-2:2017, pătrat conform DIN 3120, ISO 1174-1
Cheie cu clichet Detalii:
20 dinți, max. 40Nm
Ieșire 6,3 = 1/4 inch
Pătrat conform DIN 3120, ISO 1174-1
Forjat înecat
Suprafața cromată
Notă pentru cheie cu clichet:
Precizia de 2% în ambele direcții poate fi garantată prin repoziționarea rapidă a cheii cu clichet în cheia dinamometrică.
Biți de șurubelniță:
Suprafața TiN
DIN 7422
Părțat 1/4 inch
adecvat pentru cheie cu clichet
Recomandare:
Intervale anuale de inspecție pentru chei dinamometrice, cu o limită superioară de 5.000 de cicluri de încărcare.
Scope of delivery
Set format din:
cheie dinamometrică
Inserție șurubelniță cu clichet reversibilă
cu împingere SW4
Inserție șurubelniță SW6
Inserție șurubelniță SW8
cheie dinamometrică
Inserție șurubelniță cu clichet reversibilă
cu împingere SW4
Inserție șurubelniță SW6
Inserție șurubelniță SW8
Function principle
Modul de funcționare a mânerelor de chei dinamometrice
Pentru deblocare, trageți mânerul aproximativ 8 mm înapoi.
Continuați să rotiți mânerul până la cuplul dorit.
Apoi întoarceți puțin mânerul înapoi pentru blocare.
Pentru deblocare, trageți mânerul aproximativ 8 mm înapoi.
Continuați să rotiți mânerul până la cuplul dorit.
Apoi întoarceți puțin mânerul înapoi pentru blocare.
Suitable for
Sistem de prindere modular cu 5 axe 80
Sistem de prindere modular cu 5 axe 50
Sistem de prindere modular cu 5 axe 50
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.