text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheie cu gaură frontală
Varianta 1
reglabil
Varianta 2
drept
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=diametrul șurubului
2,9
L=lungime
178
D3
3,2
UNSPSC Code
31161509
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cheie frontală, bolț de oțel.
Version
Cheie frontală, galvanizată.
Bolț lustruit.
Note
Unealtă de asamblare pentru înșurubarea vizorului de nivel pentru ulei din alamă rotundă 28012-10.
D3 se referă la dimensiunea D3 a ochelarilor de vedere pentru ulei rotunzi din alamă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem