text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Face pin spanner
Version 1
adjustable
Version 2
straight
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=pin diameter
3,9
L=Length
178
D3
4,5
UNSPSC Code
31161509
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Cheie frontală, bolț de oțel.
Version
Cheie frontală, galvanizată.
Bolț lustruit.
Note
Unealtă de asamblare pentru înșurubarea vizorului de nivel pentru ulei din alamă rotundă 28012-10.
D3 se referă la dimensiunea D3 a ochelarilor de vedere pentru ulei rotunzi din alamă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem