Utilizare delicată pentru cheie inelară aluminiu natural 96661-03-12118
Unitatea de vânzare
20,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Utilizare delicată
Varianta 1
pentru cheie inelară
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
natural
SW = lățimea cheii
21
D2
32
H1
16,7
SW2
18
T1
14,7
UNSPSC Code
27111703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
AlSi1MgMn
Note
Accesoriile de protecție au fost special concepute pentru strângerea și slăbirea conexiunilor cu șuruburi cu suprafețe fragile. Chiar și atunci când șuruburile lustruite sunt strânse pentru prima dată cu unelte normale, suprafețele sunt deteriorate într-o asemenea măsură încât se creează spații moarte și nu mai este posibilă o curățare ușoară și eficientă.
Accesoriile de protecție asigură strângerea și slăbirea fără deteriorări a conexiunilor cu șuruburi cu un contur exterior. Aluminiul moale nu provoacă zgârieturi sau alte daune pe suprafețele fragile. Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și profesional, accesoriile de protecție au o durată de viață de aproximativ 1000 de cicluri de înlocuire.
Accesoriile de protecție previn, de asemenea, în mod fiabil, riscul coroziunii de contact pe conexiunea cu șurub din oțel inoxidabil. Contururile proeminente înseamnă că sunt excluse în mare măsură chiar și punctele accidentale de contact între cheia de strângere și șurubul din oțel inoxidabil.
O formă specială și un element de blocare cu arc fixează în siguranță accesoriile de protecție în suportul respectiv pentru chei. În acest caz, nu poate cădea automat din suport. Accesoriile de protecție uzate sunt înlocuite manual.
Accesoriile de protecție asigură strângerea și slăbirea fără deteriorări a conexiunilor cu șuruburi cu un contur exterior. Aluminiul moale nu provoacă zgârieturi sau alte daune pe suprafețele fragile. Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și profesional, accesoriile de protecție au o durată de viață de aproximativ 1000 de cicluri de înlocuire.
Accesoriile de protecție previn, de asemenea, în mod fiabil, riscul coroziunii de contact pe conexiunea cu șurub din oțel inoxidabil. Contururile proeminente înseamnă că sunt excluse în mare măsură chiar și punctele accidentale de contact între cheia de strângere și șurubul din oțel inoxidabil.
O formă specială și un element de blocare cu arc fixează în siguranță accesoriile de protecție în suportul respectiv pentru chei. În acest caz, nu poate cădea automat din suport. Accesoriile de protecție uzate sunt înlocuite manual.
On request
Alte dimensiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.