Cheie inelară/fixă Oțel pentru unelte 96661-03-16
- Domenii de aplicare: Igienă, industria alimentară, farmaceutică, chimică și de ambalare
- Pentru strângerea și slăbirea îmbinărilor cu șuruburi cu suprafețe sensibile
- Utilizare fără deteriorări datorită aluminiului moale
- Căderea automată din recipient este exclusă
- Instrumente HAZET
Sales unit
25,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cheie inelară/fixă
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
L=lungime
230,5
SW = lățimea cheii
16
A
7
B
11,4
D
6
UNSPSC Code
27111703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel pentru unelte.
Note
Accesoriile de protecție au fost special concepute pentru strângerea și slăbirea conexiunilor cu șuruburi cu suprafețe fragile. Chiar și atunci când șuruburile lustruite sunt strânse pentru prima dată cu unelte normale, suprafețele sunt deteriorate într-o asemenea măsură încât se creează spații moarte și nu mai este posibilă o curățare ușoară și eficientă.
Accesoriile de protecție asigură strângerea și slăbirea fără deteriorări a conexiunilor cu șuruburi cu un contur exterior. Aluminiul moale nu provoacă zgârieturi sau alte daune pe suprafețele fragile. Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și profesional, accesoriile de protecție au o durată de viață de aproximativ 1000 de cicluri de înlocuire.
Accesoriile de protecție previn, de asemenea, în mod fiabil, riscul coroziunii de contact pe conexiunea cu șurub din oțel inoxidabil. Contururile proeminente înseamnă că sunt excluse în mare măsură chiar și punctele accidentale de contact între cheia de strângere și șurubul din oțel inoxidabil.
O formă specială și un element de blocare cu arc fixează în siguranță accesoriile de protecție în suportul respectiv pentru chei. În acest caz, nu poate cădea automat din suport. Accesoriile de protecție uzate sunt înlocuite manual.
Accesoriile de protecție asigură strângerea și slăbirea fără deteriorări a conexiunilor cu șuruburi cu un contur exterior. Aluminiul moale nu provoacă zgârieturi sau alte daune pe suprafețele fragile. Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și profesional, accesoriile de protecție au o durată de viață de aproximativ 1000 de cicluri de înlocuire.
Accesoriile de protecție previn, de asemenea, în mod fiabil, riscul coroziunii de contact pe conexiunea cu șurub din oțel inoxidabil. Contururile proeminente înseamnă că sunt excluse în mare măsură chiar și punctele accidentale de contact între cheia de strângere și șurubul din oțel inoxidabil.
O formă specială și un element de blocare cu arc fixează în siguranță accesoriile de protecție în suportul respectiv pentru chei. În acest caz, nu poate cădea automat din suport. Accesoriile de protecție uzate sunt înlocuite manual.
On request
Alte dimensiuni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.