Ciocan cu cap moale cu mâner tubular din oțel 96610-06002
- Mâner ergonomic din lemn sau din cauciuc cu formă ergonomică
- Inserții de impact interschimbabile din poliuretan
Unitatea de vânzare
77,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ciocan cu cap moale
Varianta 1
cu mâner tubular din oțel
D6 = diametrul capului
60
H=înălțime
145
L=lungime
325
UNSPSC Code
27111601
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din țeavă de oțel cu umplutură din alice.
Coadă: țeavă de oțel cu mâner din cauciuc striat sau lemn.
Inserții din nylon, albe (rezistente la lubrifiant și ulei).
Coadă: țeavă de oțel cu mâner din cauciuc striat sau lemn.
Inserții din nylon, albe (rezistente la lubrifiant și ulei).
Note
Inserții de impact pentru comandă ulterioară, vezi 96614.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.