text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanț armat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
5,4
D=Diametru
1,2
B1
3
Lungime (m)
0,5
T (Divizie)
8
UNSPSC Code
31161617
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
Oțel, alamă sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Alamă nichelată.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Lanțurile blindate sunt utilizate în principal ca protecție împotriva pierderilor. Acestea sunt utilizate pentru a fixa în mod fiabil componente, unelte și echipamente împotriva căderii sau a pierderii accidentale. Acestea sunt ideale pentru conectarea elementelor de fixare, a bolțurilor sau a componentelor libere, în special în domeniile industriale, artizanale și tehnice.

Lanțul armat este format din verigi de sârmă rotunde, cu formă uniformă, legate între ele. Datorită formei constructive, acestea sunt destinate prinderii, siguranței și fixării. Cu toate acestea, ele nu sunt autorizate pentru ridicarea sau prinderea încărcăturilor.
Technical Data
Lungimea este o dimensiune nominală cu o toleranță de ±20 mm.
Assembly
Lanțurile blindate nu sunt clasificate și nu au o capacitate de încărcare testată pentru ridicare sau prindere. Ele nu au o clasă de calitate. Prin urmare, nu este permisă utilizarea pentru ridicarea încărcăturilor sau ca dispozitiv de prindere.
On request
Alte lungimi în secvențe de 1 metru. Lungime minimă 1 metru. Lungimea maximă dintr-o singură bucată 25 de metri.
Notă: șanțurile care sunt tăiate individual la lungime nu pot fi schimbate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem