text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanț cu noduri
DIN
-
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
B=lățime
5,5
D=Diametru
1,2
B1
3,1
Lungime (m)
1
Lungime (m)
1
T (Divizie)
17
UNSPSC Code
31161617
capacitate max. de încărcare kg
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lanțurile cu noduri în conformitate cu DIN 5686 sunt utilizate în principal pentru a preveni pierderea. Acestea sunt utilizate pentru fixarea fiabilă a componentelor, a uneltelor și a echipamentelor împotriva căderii accidentale sau a pierderii. Acestea sunt ideale pentru conectarea elementelor de fixare, a bolțurilor sau a componentelor libere, în special în domeniile industriale, artizanale și tehnice.

Lanțul cu noduri este format din verigi de sârmă rotunde interconectate, de formă uniformă, cu o structură caracteristică a nodurilor. Datorită formei constructive, acestea sunt destinate prinderii, siguranței și fixării. Cu toate acestea, ele nu sunt autorizate pentru ridicarea sau prinderea încărcăturilor.
Technical Data
Lungimea este o dimensiune nominală cu o toleranță de ±20 mm.
Assembly
Lanțurile cu noduri DIN 5686 nu sunt clasificate și nu au o capacitate de încărcare testată pentru ridicare sau prindere. Ele nu au o clasă de calitate. Prin urmare, nu este permisă utilizarea pentru ridicarea încărcăturilor sau ca dispozitiv de prindere.
On request
Alte lungimi în secvențe de 1 metru. Lungime minimă 1 metru. Lungimea maximă dintr-o singură bucată 30 de metri (oțel), 50 de metri (oțel inoxidabil).
Notă: șanțurile care sunt tăiate individual la lungime nu pot fi schimbate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem