Knotted chain steel electro zinc-plated 96391-05-116220X30000
Sales unit
54,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knotted chain
DIN
DIN 5686
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Width
7
D=diameter
1,6
B1
3,8
Chain Length
(m)
T
(division)
22
UNSPSC Code
31161617
length
(m)
30 (auf Rolle)
max.
permissible
load kg
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lanțurile cu noduri în conformitate cu DIN 5686 sunt utilizate în principal pentru a preveni pierderea. Acestea sunt utilizate pentru fixarea fiabilă a componentelor, a uneltelor și a echipamentelor împotriva căderii accidentale sau a pierderii. Acestea sunt ideale pentru conectarea elementelor de fixare, a bolțurilor sau a componentelor libere, în special în domeniile industriale, artizanale și tehnice.
Lanțul cu noduri este format din verigi de sârmă rotunde interconectate, de formă uniformă, cu o structură caracteristică a nodurilor. Datorită formei constructive, acestea sunt destinate prinderii, siguranței și fixării. Cu toate acestea, ele nu sunt autorizate pentru ridicarea sau prinderea încărcăturilor.
Lanțul cu noduri este format din verigi de sârmă rotunde interconectate, de formă uniformă, cu o structură caracteristică a nodurilor. Datorită formei constructive, acestea sunt destinate prinderii, siguranței și fixării. Cu toate acestea, ele nu sunt autorizate pentru ridicarea sau prinderea încărcăturilor.
Technical Data
Lungimea este o dimensiune nominală cu o toleranță de ±20 mm.
Assembly
DIN 5686 knotted chains are not classified and have no tested permissible load for lifting or slinging purposes. They are not graded. They are therefore not permitted for lifting loads or as hoist slings.
On request
Other lengths in 1 metre increments. Minimum length 1 metre. Maximum length in one piece 30 metres (steel), 50 metres (stainless steel).
Note: Chains that have been individually cut to length cannot be exchanged.
Note: Chains that have been individually cut to length cannot be exchanged.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.